ST9060C

批量生产

HF至1.5Ghz RF功率LDMOS晶体管

下载数据手册
概述
Online design
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

The ST9060C is a 28/32 V common source N-channel enhancement-mode lateral field-effect RF power transistor designed for broadband commercial, avionics and industrial applications at frequencies up to 1.5 GHz. The device can be used in Class A, AB and C for all typical modulation formats.
  • 所有功能

    • Excellent thermal stability
    • Common source configuration
    • Integrated ESD protection – HBM Class 2
    • POUT (@28 V) = 80 W with 17 dB gain / 70% efficiency @945 MHz
    • BeO free package
    • In compliance with European Directive 2002/95/EC

特别推荐

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - ST9060C

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
ST9060C
批量生产
M243 工业 Ecopack1

ST9060C

Package:

M243

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

M243

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1
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
ST9060C 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Loose Piece M243 - -

ST9060C

供货状态

批量生产

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

包装类型

Loose Piece

封装

M243

Operating Temperature (°C)

(最小值)

-

(最大值)

-

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商