STAC9200

批量生产

200W 32V HF - 1.3GHz LDMOS晶体管,STAC封装

下载数据手册
概述
Online design
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

The STAC9200 is a common source N-channel enhancement-mode lateral field-effect RF power transistor designed for broadband applications in the HF to 1300 MHz frequency range. The STAC9200 benefits from the latest generation of efficient STAC package technology.
  • 所有功能

    • Improved ruggedness: V(BR)DSS > 80 V
    • Load mismatch 65:1 all phases at 200 W, 32 V, 860 MHz, PW 1ms, DC = 10%
    • POUT = 200 W min. (230 W typ.) with 16 dB gain at 860 MHz
    • In compliance with the 2002/95/EC European directive
    • ST air-cavity STAC packaging technology

特别推荐

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - STAC9200

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
STAC9200
批量生产
STAC780-4B 工业 Ecopack1

STAC9200

Package:

STAC780-4B

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

STAC780-4B

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1
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
STAC9200 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Loose Piece STAC780-4B - -

STAC9200

供货状态

批量生产

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

包装类型

Loose Piece

封装

STAC780-4B

Operating Temperature (°C)

(最小值)

-

(最大值)

-

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商