抗辐射 54 AC/ACT系列

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体'的抗辐射54 AC/ACT逻辑系列 专门用于满足高可靠性要求和空间应用。 这些 5 V高速CMOS 的电源电压范围为2~6 V,具有速度高和功耗低的特点。

它们的抗辐射能力高达300 krad,通过了QML-V认证。 工作温度范围:-55 ~ 150 °C。

采用DIL 14-16-20和Flat 14-16-20-48封装。

特别推荐