高温双向三端晶闸管

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

我们的T系列和H系列双向可控硅专为高温开关控制和改进性能而设计,非常适合额定电压为800 V的4至50 A应用。

<map name="High_Temp_Triacs_SC547">
<area shape="rect" title="600V/800V T-series triacs" href="/en/thyristors-scr-and-ac-switches/600v-800v-t-series.html" coords="199,17,839,100" target="_blank" />
<area shape="rect" title="600V 6H triacs" href="/en/thyristors-scr-and-ac-switches/600v-6h-triacs.html" coords="198,112,839,199" target="_blank" />
<area shape="rect" title="800V 8H triacs" href="/en/thyristors-scr-and-ac-switches/800v-8h-triacs.html" coords="197,207,839,298" target="_blank" />
</map>

  

  • 对于高EMI限制的应用,我们的T 系列三端双向可控硅属于通用型6-25A AC负载开关,不仅外形紧凑而且具有较高的开关和抗扰能力。T系列三端双向可控硅元件最初是为工具和家用电器设计的,由于在尺寸、开关能力和瞬态抗扰度之间进行了优化,并且消耗的电流更少、栅极触发灵敏度更低,因此在工业和自动化应用中得到了广泛应用。
    查找适合您应用的产品,请访问T 系列三端双向可控硅选择器
  • 我们的600/800 V H系列三端双向可控硅设计用于4至50 A的热密集高强度应用,有TO-220绝缘或非绝缘封装可供选择。此外,最近还推出了用于紧凑设计和自动插入安装机新版本D2PAK包。此类三端双向可控硅的应用对象为所有需要在交流电源线上经常进行调节或开关操作的电阻性负载和加热负载,具有抗电流浪涌能力,以便这些负载显示随温度而变的电阻率。
    查找适合您应用的产品,请访问H系列三端双向可控硅选择器
  • 新型800 V8H系列三端双向可控硅设计用于高达150°C的高温环境,从而减少系统散热器并最大程度地提高了大功率电器和工业设备中的电流密度。

特别推荐

8T三端双向可控硅开关在负载控制方面胜过竞争产品

8T高性能三端双向可控硅开关专为工业控制和家用电器内的AC负载而设计,实现了创新型安全AC负载控制。这款高性能8T三端双向可控硅开关的抗扰度(dV/dt)和换向能力(dI/dt)分别是先进三端双向可控硅开关的2倍和5倍,提高了电路的抗EMI能力,并且能够全面控制负载,而没有任何干扰。其低至10 mA的栅电流有助于优化电源,并且能够通过微控制器与三端双向可控硅开关之间的单电阻实现直接驱动能力。8T三端双向可控硅开关采用TO-220AB和TO-220FPAB封装。

二极管(功率肖特基和场效应整流)产品选择器