T2650-6PF

批量生产

26A 600V Snubberless Triac in TO-3PF package

下载数据手册
概述
Online design
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

电源组TO-3PF中的T2650-6PF无缓冲三端双向可控硅开关适用于通用交流开关。 当与适当尺寸的散热器配合使用时,T2650-6PF可为120 V AC电源启用高达3 kW的交流开关系统。关于双向可控硅的热管理,请参见意法半导体应用笔记AN533。
T2650-6PF无缓冲器双向可控硅,推荐用于需要高抗扰度和高浪涌电流的工业应用。
T2650-6PF提供了一个绝缘片(额定2500 V rms)。经UL认可,该组件的代表样品已通过UL评估,且符合UL-1557标准的适用要求(文件参考号81734)。
  • 所有功能

    • 大电流双向可控硅
    • 最大值阻断电压= VDRM, VRRM = 600 V
    • 最大值浪涌电压 = VDSM, VRSM = 700 V
    • 无缓冲的高静态和动态换向:
      • (dI/dt)c = 22 A/ms
      • dV/dt = 1000 V/μs
    • UL认可的2.5 kV UL-1557组件(文件参考号81734)
    • 符合ECOPACK2(符合RoHS和HF)
    • 符合UL-94,V0可燃性封装树脂标准

特别推荐

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - T2650-6PF

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
T2650-6PF
批量生产
TO-3PF 工业 Ecopack2

T2650-6PF

Package:

TO-3PF

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

TO-3PF
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
温度(ºC) Quadrants
Budgetary Price (US$)*/Qty
更多信息
最小值
最大值
T2650-6PF 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Tube TO-3PF - - I, II, III 1.488 / 50
更多信息

Triggering gate current max (mA) (I, II, III):

50, 50, 50

Triggering gate current max (mA) (I, II, III, IV):

-

Repetitive peak off-state voltage (V) (max):

600

单价(US$):

1.488

Country of Origin:

CHINA

T2650-6PF

供货状态

批量生产

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

1.488 / 50

ECCN (EU)

NEC

包装类型

Tube

封装

TO-3PF

Operating Temperature (°C)

(最小值)

-

(最大值)

-

Quadrants

I, II, III

Triggering gate current max (mA) (I, II, III)

50, 50, 50

Triggering gate current max (mA) (I, II, III, IV)

-

Repetitive peak off-state voltage (V) (max)

600

Budgetary Price (US$)* / Qty

1.488 / 50

Country of Origin

CHINA

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商